Spannband FSK, steingrau

Art.Nr. 6490280 | EAN 4012196590865

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Spannband aus bandverzinktem Stahl mit Kunststoffummantelung zur Befestigung von Leitungen auf Kabeltrag-Systemen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 15,0 x 0,5
Ausführung glatt
Dimension 15x0,5
Farbe steingrau; RAL 7030
Maß B 17 mm
Maß B1 15 mm
Maß t 1,2 mm
Maß t1 0,5
Mindestbruchlast 2,5 kN
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SBR 15 FSK 6490280
25 m 214,70 € Preis / 100 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung SBR 15 FSK / 6490280 , 0.13MB , pdf
Download

Download

SBR 15 FSK / 6490280
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C