Spannband A2K, tiefschwarz
Art.Nr. 6490192 | EAN 4012196589685
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Spannband aus rostfreiem Stahl mit Kunststoffummantelung zur Befestigung von Leitungen auf Kabeltrag-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 8,0 x 0,3 Ausführung glatt Dimension 8x0,3 Farbe tiefschwarz; RAL 9005 Mindestbruchlast 1,16 kN Oberfläche kunststoffbeschichtet Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Maß B 9,3 mm Maß B1 8 mm Maß t 1 mm Maß t1 0,3 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SBR 8 A2K / 6490192 , 0.25MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SBR 8 A2K / 6490192 , 0.16MB , pdf