Wand-und Stielausleger AW 30 A4

Typ AW 30 61 A4
|
Art.Nr. 6443627
|
EAN 4012195021100

Beschreibung

Mittelschwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.

Befestigung des Auslegers am U-Stiel ab der Breite 400 mm mit Sechskantschraube durch beide Holme des Stiels. Bitte dazu die passenden Distanzstücke einsetzen!

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Wand- und Stielausleger
  • U-Stiel
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge50 mm
Breite610 mm
Höhe100 mm
Maß A50 mm
Maß B610 mm
Maß H100 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
Lochdurchmesser13 mm
AusführungWand- und Stielausleger
F in kN3 kN
DimensionB610mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571
Farbeedelstahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate9,4019 kg CO2e / 1 Stück
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 30

Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
FRSB 6x12 A4

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Ausführungen

Breite
AW 30 21 A4
Art.Nr.
6443311
Breite
210
F in kN
3
Farbe
edelstahl
AW 30 41 A4
Art.Nr.
6443346
Breite
410
F in kN
3
Farbe
edelstahl
AW 30 11 A4
Art.Nr.
6443615
Breite
110
F in kN
3
Farbe
edelstahl
AW 30 31 A4
Art.Nr.
6443621
Breite
310
F in kN
3
Farbe
edelstahl
AW 30 51 A4
Art.Nr.
6443625
Breite
510
F in kN
3
Farbe
edelstahl
AW 30 61 A4
Art.Nr.
6443627
Breite
610
F in kN
3
Farbe
edelstahl