Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Tragkonstruktionen/
Ausleger/
Wand-Stielausleger/
…
/
Wand-und Stielausleger AW 30 A4
Wand-und Stielausleger AW 30 A4
Art.Nr. 6443621 | EAN 4012196955879



Art.Nr. / Typ
Breite
Farbe
edelstahl
F in kN
3 kN
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Mittelschwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | Wand- und Stielausleger |
---|---|
Dimension | B310mm |
F in kN | 3 kN |
Farbe | edelstahl |
Funktionserhalt | nein |
Lochdurchmesser | 13 mm |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
Winkelbereich max. | 90 mm |
Winkelbereich min. | 90 mm |
Abmessungen
Breite | 310 mm |
---|---|
Höhe | 80 mm |
Länge | 50 mm |
Maß A | 50 mm |
Maß B | 310 mm |
Maß H | 80 mm |


Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Farbe
Breite
F in kN
Art.Nr.
AW 30 21 A4
edelstahl
210 mm
3 kN
6443311
AW 30 41 A4
edelstahl
410 mm
3 kN
6443346
AW 30 11 A4
edelstahl
110 mm
3 kN
6443615
AW 30 31 A4
edelstahl
310 mm
3 kN
6443621
AW 30 51 A4
edelstahl
510 mm
3 kN
6443625
AW 30 61 A4
edelstahl
610 mm
3 kN
6443627
Breite
AW 30 21 A4
Art.Nr.
6443311
Farbe
edelstahl
Breite
210 mm
F in kN
3 kN
AW 30 41 A4
Art.Nr.
6443346
Breite
410 mm
F in kN
3 kN
Farbe
edelstahl
AW 30 11 A4
Art.Nr.
6443615
Farbe
edelstahl
Breite
110 mm
F in kN
3 kN
AW 30 31 A4
Art.Nr.
6443621
Breite
310 mm
Farbe
edelstahl
F in kN
3 kN
AW 30 51 A4
Art.Nr.
6443625
F in kN
3 kN
Farbe
edelstahl
Breite
510 mm
AW 30 61 A4
Art.Nr.
6443627
Farbe
edelstahl
F in kN
3 kN
Breite
610 mm