Startseite

Wand- und Stielausleger AW 55 A2

Art.Nr. 6443083 | EAN 4012196661879

Art.Nr. / Typ
Breite
F in kN
5,5 kN
Farbe
edelstahl

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Schwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Wand- und Stielausleger
  • U-Stiel

Technische Daten

Technische Daten

AusführungWand- und Stielausleger
Dimension710 mm
F in kN5,5 kN
Farbeedelstahl
Funktionserhaltnein
Lochdurchmesser13,5 mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeiztja
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Winkelbereich max.90 mm
Winkelbereich min.90 mm

Abmessungen

Breite710 mm
Höhe195 mm
Länge60 mm
Maß A60 mm
Maß B710 mm
Maß H195 mm
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 55

Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
FRSB 6x12 A2

kl. VKE: 100 Stück

Ausführungen

Breite
AW 55 21 A2
Art.Nr.
6443063
Breite
210 mm
F in kN
5,5 kN
Farbe
edelstahl
AW 55 31 A2
Art.Nr.
6443067
F in kN
5,5 kN
Farbe
edelstahl
Breite
310 mm
AW 55 41 A2
Art.Nr.
6443071
F in kN
5,5 kN
Breite
410 mm
Farbe
edelstahl
AW 55 51 A2
Art.Nr.
6443075
Farbe
edelstahl
F in kN
5,5 kN
Breite
510 mm
AW 55 61 A2
Art.Nr.
6443079
Farbe
edelstahl
Breite
610 mm
F in kN
5,5 kN
AW 55 71 A2
Art.Nr.
6443083
Breite
710 mm
Farbe
edelstahl
F in kN
5,5 kN