Wand- und Stielausleger AW 55 A2

Typ AW 55 61 A2
|
Art.Nr. 6443079
|
EAN 4012196661152

Beschreibung

Schwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.

Befestigung des Auslegers am U-Stiel ab der Breite 400 mm mit Sechskantschraube durch beide Holme des Stiels. Bitte dazu die passenden Distanzstücke einsetzen!

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Wand- und Stielausleger
  • U-Stiel
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge60 mm
Breite610 mm
Höhe165 mm
Maß A60 mm
Maß B610 mm
Maß H165 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztja
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
Lochdurchmesser13,5 mm
AusführungWand- und Stielausleger
F in kN5,5 kN
Dimension610 mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate16,9747 kg CO2e / 1 Stück
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 55

Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
FRSB 6x12 A2

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Ausführungen

Breite
AW 55 21 A2
Art.Nr.
6443063
Breite
210
F in kN
5,5
Farbe
edelstahl
AW 55 31 A2
Art.Nr.
6443067
Breite
310
F in kN
5,5
Farbe
edelstahl
AW 55 41 A2
Art.Nr.
6443071
Breite
410
F in kN
5,5
Farbe
edelstahl
AW 55 51 A2
Art.Nr.
6443075
Breite
510
F in kN
5,5
Farbe
edelstahl
AW 55 61 A2
Art.Nr.
6443079
Breite
610
F in kN
5,5
Farbe
edelstahl
AW 55 71 A2
Art.Nr.
6443083
Breite
710
F in kN
5,5
Farbe
edelstahl