Wand- und Stielausleger AW 55 A2

Art.Nr. 6443071 | EAN 4012196617111

5,5 kN
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Schwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Wand- und Stielausleger
  • U-Stiel
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Wand- und Stielausleger
Dimension B410mm
F in kN 5,5 kN
Funktionserhalt nein
Lochdurchmesser 13,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm

Abmessungen

Breite 410 mm
Höhe 130 mm
Länge 50 mm
Maß A 50 mm
Maß B 410 mm
Maß H 130 mm

Technische Daten

Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 55

Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 55
  • Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
  • Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
  • Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AW 55 21 A2 210 mm 5,5 kN 6443063
1 Stück 69,50 € Preis / 1 Stück
AW 55 31 A2 310 mm 5,5 kN 6443067
1 Stück 94,35 € Preis / 1 Stück
AW 55 41 A2 410 mm 5,5 kN 6443071
1 Stück 115,95 € Preis / 1 Stück
AW 55 51 A2 510 mm 5,5 kN 6443075
1 Stück 169,75 € Preis / 1 Stück
AW 55 61 A2 610 mm 5,5 kN 6443079
1 Stück 196,10 € Preis / 1 Stück
AW 55 71 A2 710 mm 5,5 kN 6443083
1 Stück 321,15 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter A2 Flachrundschraube mit Kombimutter A2 FRSB 6x12 A2 6406138
100 Stück 95,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

AW 55 41 A2 / 6443071
Download