Wand- und Stielausleger AW 55 A2
Typ AW 55 31 A2
|Art.Nr. 6443067
|EAN 4012196441495



Art.Nr. / Typ
Breite
F in kN
Farbe
edelstahl
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Schwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
Befestigung des Auslegers am U-Stiel ab der Breite 400 mm mit Sechskantschraube durch beide Holme des Stiels. Bitte dazu die passenden Distanzstücke einsetzen!
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 310 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Maß A | 50 mm |
| Maß B | 310 mm |
| Maß H | 110 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | ja |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Lochdurchmesser | 13,5 mm |
| Ausführung | Wand- und Stielausleger |
| F in kN | 5,5 kN |
| Dimension | B310mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,7905 kg CO2e / 1 Stück |
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
F in kN
Farbe
Art.Nr.
AW 55 21 A2
210
5,5
edelstahl
6443063
AW 55 31 A2
310
5,5
edelstahl
6443067
AW 55 41 A2
410
5,5
edelstahl
6443071
AW 55 51 A2
510
5,5
edelstahl
6443075
AW 55 61 A2
610
5,5
edelstahl
6443079
AW 55 71 A2
710
5,5
edelstahl
6443083
Breite
AW 55 21 A2
Art.Nr.
6443063
Breite
210
F in kN
5,5
Farbe
edelstahl
AW 55 31 A2
Art.Nr.
6443067
Breite
310
F in kN
5,5
Farbe
edelstahl
AW 55 41 A2
Art.Nr.
6443071
Breite
410
F in kN
5,5
Farbe
edelstahl
AW 55 51 A2
Art.Nr.
6443075
Breite
510
F in kN
5,5
Farbe
edelstahl
AW 55 61 A2
Art.Nr.
6443079
Breite
610
F in kN
5,5
Farbe
edelstahl
AW 55 71 A2
Art.Nr.
6443083
Breite
710
F in kN
5,5
Farbe
edelstahl