Wand-und Stielausleger AW 30 A2
Art.Nr. 6442919 | EAN 4012196209293
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mittelschwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Dimension B610mm F in kN 3 kN Funktionserhalt nein Lochdurchmesser 13 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 610 mm Höhe 100 mm Länge 50 mm Maß A 50 mm Maß B 610 mm Maß H 100 mm Maß L 610 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 30
-
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
-
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
-
Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AW 30 61 A2 / 6442919 , 0.24MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AW 30 61 A2 / 6442919 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf