Wand-und Stielausleger AW 30 A2

Typ AW 30 51 A2
|
Art.Nr. 6442897
|
EAN 4012196209231

Beschreibung

Mittelschwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.

Befestigung des Auslegers am U-Stiel ab der Breite 400 mm mit Sechskantschraube durch beide Holme des Stiels. Bitte dazu die passenden Distanzstücke einsetzen!

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Wand- und Stielausleger
  • U-Stiel
  • U-Stiel
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge50 mm
Breite510 mm
Höhe90 mm
Maß A50 mm
Maß B510 mm
Maß H90 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztja
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
Lochdurchmesser13 mm
AusführungWand- und Stielausleger
F in kN3 kN
DimensionB510mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate7,539 kg CO2e / 1 Stück
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 30

Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
FRSB 6x12 A2

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Ausführungen

Breite
AW 30 11 A2
Art.Nr.
6442803
Breite
110
F in kN
3
Farbe
edelstahl
AW 30 21 A2
Art.Nr.
6442838
Breite
210
F in kN
3
Farbe
edelstahl
AW 30 31 A2
Art.Nr.
6442854
Breite
310
F in kN
3
Farbe
edelstahl
AW 30 41 A2
Art.Nr.
6442870
Breite
410
F in kN
3
Farbe
edelstahl
AW 30 51 A2
Art.Nr.
6442897
Breite
510
F in kN
3
Farbe
edelstahl
AW 30 61 A2
Art.Nr.
6442919
Breite
610
F in kN
3
Farbe
edelstahl