Wand-und Stielausleger AW 30 A2
Art.Nr. 6442854 | EAN 4012196209118
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mittelschwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Dimension B310mm F in kN 3 kN Funktionserhalt nein Lochdurchmesser 13 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 310 mm Höhe 80 mm Länge 50 mm Maß A 50 mm Maß B 310 mm Maß H 80 mm Maß L 310 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 30
-
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
-
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
-
Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AW 30 31 A2 / 6442854 , 0.24MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AW 30 31 A2 / 6442854 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf