Wand-und Stielausleger AW 30 A2
Typ AW 30 21 A2
|Art.Nr. 6442838
|EAN 4012196209057



Art.Nr. / Typ
Breite
F in kN
Farbe
edelstahl
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Mittelschwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
Befestigung des Auslegers am U-Stiel ab der Breite 400 mm mit Sechskantschraube durch beide Holme des Stiels. Bitte dazu die passenden Distanzstücke einsetzen!
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 210 mm |
| Höhe | 70 mm |
| Maß A | 50 mm |
| Maß B | 210 mm |
| Maß H | 70 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | ja |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Lochdurchmesser | 13 mm |
| Ausführung | Wand- und Stielausleger |
| F in kN | 3 kN |
| Dimension | B210mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,1799 kg CO2e / 1 Stück |
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
F in kN
Farbe
Art.Nr.
AW 30 11 A2
110
3
edelstahl
6442803
AW 30 21 A2
210
3
edelstahl
6442838
AW 30 31 A2
310
3
edelstahl
6442854
AW 30 41 A2
410
3
edelstahl
6442870
AW 30 51 A2
510
3
edelstahl
6442897
AW 30 61 A2
610
3
edelstahl
6442919
Breite
AW 30 11 A2
Art.Nr.
6442803
Breite
110
F in kN
3
Farbe
edelstahl
AW 30 21 A2
Art.Nr.
6442838
Breite
210
F in kN
3
Farbe
edelstahl
AW 30 31 A2
Art.Nr.
6442854
Breite
310
F in kN
3
Farbe
edelstahl
AW 30 41 A2
Art.Nr.
6442870
Breite
410
F in kN
3
Farbe
edelstahl
AW 30 51 A2
Art.Nr.
6442897
Breite
510
F in kN
3
Farbe
edelstahl
AW 30 61 A2
Art.Nr.
6442919
Breite
610
F in kN
3
Farbe
edelstahl