Startseite

Wand- und Stielausleger MWA 12 FS

Art.Nr. 6424759 | EAN 4012196637096

Beschreibung

Leichter Wand- und Stielausleger in gefalteter Ausführung.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

AusführungWand- und Stielausleger
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,9038 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionB410mm
F in kN1,2 kN
Farbezink
Funktionserhaltja
Lochdurchmesser11 mm
Oberflächebandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
WerkstoffStahl
Winkelbereich max.90 mm
Winkelbereich min.90 mm

Abmessungen

Breite410 mm
Höhe83 mm
Länge38 mm
Maß A38 mm
Maß B410 mm
Maß H83 mm
Maß W410 mm
Belastungsdiagramm Ausleger Typ MWA 12

Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 6424548

Schnellbefestigung
Typ
FCM F

kl. VKE: 50 Stück

Ausführungen

Breite
MWA 12 11S FS
Art.Nr.
6424716
F in kN
1,2 kN
Farbe
zink
Breite
110 mm
MWA 12 21S FS
Art.Nr.
6424732
Farbe
zink
Breite
210 mm
F in kN
1,2 kN
MWA 12 31S FS
Art.Nr.
6424740
Breite
310 mm
Farbe
zink
F in kN
1,2 kN
MWA 12 41S FS
Art.Nr.
6424759
F in kN
1,2 kN
Breite
410 mm
Farbe
zink