Startseite

Wand- und Stielausleger MWA 12 FS

Art.Nr. 6424740 | EAN 4012196637034

Beschreibung

Leichter Wand- und Stielausleger in gefalteter Ausführung.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

AusführungWand- und Stielausleger
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,2804 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionB310mm
F in kN1,2 kN
Farbezink
Funktionserhaltja
Lochdurchmesser11 mm
Oberflächebandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
WerkstoffStahl
Winkelbereich max.90 mm
Winkelbereich min.90 mm

Abmessungen

Breite310 mm
Höhe75 mm
Länge38,5 mm
Maß A38,5 mm
Maß B310 mm
Maß H75 mm
Maß W310 mm
Belastungsdiagramm Ausleger Typ MWA 12

Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 6424548

Schnellbefestigung
Typ
FCM F

kl. VKE: 50 Stück

Ausführungen

Breite
MWA 12 11S FS
Art.Nr.
6424716
F in kN
1,2 kN
Farbe
zink
Breite
110 mm
MWA 12 21S FS
Art.Nr.
6424732
Breite
210 mm
Farbe
zink
F in kN
1,2 kN
MWA 12 31S FS
Art.Nr.
6424740
F in kN
1,2 kN
Farbe
zink
Breite
310 mm
MWA 12 41S FS
Art.Nr.
6424759
Breite
410 mm
F in kN
1,2 kN
Farbe
zink