Wand- und Stielausleger MWA 12 FS
Art.Nr. 6424716 | EAN 4012196636853
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Leichter Wand- und Stielausleger in gefalteter Ausführung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Dimension B110mm F in kN 1,2 kN Funktionserhalt ja Lochdurchmesser 11 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 110 mm Breite 4 in Höhe 53 mm Höhe 2,09 in Länge 32,5 mm Maß A 32,5 mm Maß B 110 mm Maß H 53 mm Maß L 110 mm Maß W 110 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Ausleger Typ MWA 12
-
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
-
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
-
Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
-
- Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MWA 12 11S FS / 6424716 , 0.29MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MWA 12 11S FS / 6424716 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Hängestiele und Ausleger , 0.12MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf