Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Tragkonstruktionen/
Ausleger/
Wand-Stielausleger/
…
/
Wand- und Stielausleger MWAG 12 FS
Wand- und Stielausleger MWAG 12 FS
Art.Nr. 6424616 | EAN 4012196325337



Art.Nr. / Typ
Breite
Farbe
zink
F in kN
1,2 kN
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Leichter Wand- und Stielausleger in gekanteter Ausführung für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | Wand- und Stielausleger |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,2951 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | B310mm |
F in kN | 1,2 kN |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | nein |
für Breite max. | 300 mm |
für Breite min. | 300 |
Lochdurchmesser | 11 mm |
Oberfläche | bandverzinkt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Werkstoff | Stahl |
Winkelbereich max. | 90 mm |
Winkelbereich min. | 90 mm |
Abmessungen
Breite | 310 mm |
---|---|
Höhe | 75 mm |
Länge | 38,5 mm |
Maß A | 38,5 mm |
Maß B | 310 mm |
Maß H | 75 mm |


Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Farbe
F in kN
Breite
Art.Nr.
MWAG 12 11 FS
zink
1,2 kN
110 mm
6424600
MWAG 12 21 FS
zink
1,2 kN
210 mm
6424608
MWAG 12 31 FS
zink
1,2 kN
310 mm
6424616
MWAG 12 41 FS
zink
1,2 kN
410 mm
6424624
Breite
MWAG 12 11 FS
Art.Nr.
6424600
Farbe
zink
F in kN
1,2 kN
Breite
110 mm
MWAG 12 21 FS
Art.Nr.
6424608
F in kN
1,2 kN
Breite
210 mm
Farbe
zink
MWAG 12 31 FS
Art.Nr.
6424616
F in kN
1,2 kN
Farbe
zink
Breite
310 mm
MWAG 12 41 FS
Art.Nr.
6424624
F in kN
1,2 kN
Breite
410 mm
Farbe
zink