Wand- und Stielausleger MWAG 12 FS
Typ MWAG 12 21 FS
|Art.Nr. 6424608
|EAN 4012196325030



Art.Nr. / Typ
Breite
F in kN
Farbe
zink
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Leichter Wand- und Stielausleger in gekanteter Ausführung für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.
Inklusive Schraube M10x25 zur Befestigung an U-Stielen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 32,5 mm |
|---|---|
| Breite | 210 mm |
| Höhe | 65 mm |
| Maß A | 32,5 mm |
| Maß B | 210 mm |
| Maß H | 65 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| für Breite min. | 200 |
| für Breite max. | 200 mm |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Lochdurchmesser | 11 mm |
| Ausführung | Wand- und Stielausleger |
| F in kN | 1,2 kN |
| Dimension | B210mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,7514 kg CO2e / 1 Stück |
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
F in kN
Farbe
Art.Nr.
MWAG 12 11 FS
110
1,2
zink
6424600
MWAG 12 21 FS
210
1,2
zink
6424608
MWAG 12 31 FS
310
1,2
zink
6424616
MWAG 12 41 FS
410
1,2
zink
6424624
Breite
MWAG 12 11 FS
Art.Nr.
6424600
Breite
110
F in kN
1,2
Farbe
zink
MWAG 12 21 FS
Art.Nr.
6424608
Breite
210
F in kN
1,2
Farbe
zink
MWAG 12 31 FS
Art.Nr.
6424616
Breite
310
F in kN
1,2
Farbe
zink
MWAG 12 41 FS
Art.Nr.
6424624
Breite
410
F in kN
1,2
Farbe
zink