Wand- und Stielausleger MWAG 12 FS
Art.Nr. 6424600 | EAN 4012196324736
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Leichter Wand- und Stielausleger in gekanteter Ausführung für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Dimension B110mm F in kN 1,2 kN Funktionserhalt nein für Breite max. 100 mm für Breite min. 100 Lochdurchmesser 11 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 110 mm Höhe 53 mm Länge 32,5 mm Maß A 32,5 mm Maß B 110 mm Maß H 53 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Ausleger Typ MWAG 12
- Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
- Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MWAG 12 11 FS / 6424600 , 0.33MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MWAG 12 11 FS / 6424600 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung MWAG 12 11 FS / 6424600 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Hängestiele und Ausleger , 0.12MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf