Wand- und Stielausleger MWAM 12
Art.Nr. 6424554 | EAN 4012195438540
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Leichter Wand- und Stielausleger inklusive Schnellbefestigung in gefalteter Ausführung für den Einsatz bei Kabelrinnen Typ RKSM.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Dimension B310mm F in kN 1,2 kN Funktionserhalt nein Lochdurchmesser 11 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 12 in Breite 310 mm Höhe 75 mm Höhe 2,95 in Länge 38 mm Maß A 38 mm Maß B 310 mm Maß H 75 mm Maß W 310 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Ausleger Typ MWAM 12
-
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
-
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
-
Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
-
- Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MWAM 12 31 FS / 6424554 , 0.39MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MWAM 12 31 FS / 6424554 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Hängestiele und Ausleger , 0.12MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.25MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf