Wand- und Stielausleger MWAM 12
Art.Nr. 6424550 | EAN 4012195438526
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Leichter Wand- und Stielausleger inklusive Schnellbefestigung in gefalteter Ausführung für den Einsatz bei Kabelrinnen Typ RKSM.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Dimension B110mm F in kN 1,2 kN Funktionserhalt nein Lochdurchmesser 11 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 4 in Breite 110 mm Höhe 53 mm Höhe 2,09 in Länge 32,5 mm Maß A 32,5 mm Maß B 110 mm Maß H 53 mm Maß W 110 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Ausleger Typ MWAM 12
- Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
- Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MWAM 12 11 FS / 6424550 , 0.44MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MWAM 12 11 FS / 6424550 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung MWAM 12 11 FS / 6424550 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Hängestiele und Ausleger , 0.12MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.25MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf