Schnellbefestigung

Art.Nr. 6424548 | EAN 4012195438519

6424548 / FCM F
12 mm
6
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Schnellbefestigung für die rationelle Befestigung von Kabelrinnen auf Auslegern.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung M6 x 12
Dimension M6x12
Farbe zink
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Länge 12 mm
Maß d 6 mm
Maß D 13,5 mm
Maß L 12 mm
Oberfläche feuerverzinkt
Schraubsystem Sechskant (hexagonal)
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Gewinde metrisch Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FCM F 12 mm 6 6424548
50 Stück 54,85 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung FCM F / 6424548 , 0.13MB , pdf
Download

Download

FCM F / 6424548
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C