Wand- und Stielausleger MWA 12 A4

Art.Nr. 6424442 | EAN 4012197253677

1,2 kN
edelstahl
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Leichter Wand- und Stielausleger in gefalteter Ausführung.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Wand- und Stielausleger
Breite 210 mm
Breite 8 in
Dimension B210mm
F in kN 1,2 kN
Farbe edelstahl
Funktionserhalt ja
Höhe 2,56 in
Höhe 65 mm
Länge 32,5 mm
Lochdurchmesser 11 mm
Maß A 32,5 mm
Maß B 210 mm
Maß H 65 mm
Maß L 210 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite F in kN Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MWA 12 11S A4 110 mm 1,2 kN edelstahl 6424440
1 Stück 22,60 € Preis / 1 Stück
MWA 12 21S A4 210 mm 1,2 kN edelstahl 6424442
1 Stück 38,10 € Preis / 1 Stück
MWA 12 31S A4 310 mm 1,2 kN edelstahl 6424444
1 Stück 59,90 € Preis / 1 Stück
MWA 12 41S A4 410 mm 1,2 kN edelstahl 6424446
1 Stück 105,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung MWA 12 21S A4 / 6424442 , 0.13MB , pdf
Download

Download
Download

MWA 12 21S A4 / 6424442
Download