Wand- und Stielausleger MWA 12 A4
Art.Nr. 6424440 | EAN 4012197253646
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Leichter Wand- und Stielausleger in gefalteter Ausführung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Breite 4 in Breite 110 mm Dimension B110mm F in kN 1,2 kN Funktionserhalt ja Höhe 53 mm Höhe 2,09 in Länge 32,5 mm Lochdurchmesser 11 mm Maß A 32,5 mm Maß B 110 mm Maß H 53 mm Maß L 110 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MWA 12 11S A4 / 6424440 , 0.29MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MWA 12 11S A4 / 6424440 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Hängestiele und Ausleger , 0.12MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf