Wand- und Stielausleger MWA 12 A2

Art.Nr. 6424436 | EAN 4012197253615

1,2 kN
edelstahl
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Leichter Wand- und Stielausleger in gefalteter Ausführung.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Wand- und Stielausleger
Breite 410 mm
Breite 16 in
Dimension B410mm
F in kN 1,2 kN
Farbe edelstahl
Funktionserhalt ja
Höhe 83 mm
Höhe 3,27 in
Länge 38 mm
Lochdurchmesser 11 mm
Maß A 38 mm
Maß B 410 mm
Maß H 83 mm
Maß L 410 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite F in kN Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MWA 12 11S A2 110 mm 1,2 kN edelstahl 6424430
1 Stück 18,20 € Preis / 1 Stück
MWA 12 21S A2 210 mm 1,2 kN edelstahl 6424432
1 Stück 27,90 € Preis / 1 Stück
MWA 12 31S A2 310 mm 1,2 kN edelstahl 6424434
1 Stück 40,60 € Preis / 1 Stück
MWA 12 41S A2 410 mm 1,2 kN edelstahl 6424436
1 Stück 50,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung MWA 12 41S A2 / 6424436 , 0.13MB , pdf
Download

Download
Download

MWA 12 41S A2 / 6424436
Download