Wand- und Stielausleger MWA 12 A2
Art.Nr. 6424432 | EAN 4012197253554
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Leichter Wand- und Stielausleger in gefalteter Ausführung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Dimension B210mm F in kN 1,2 kN Funktionserhalt ja Lochdurchmesser 11 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 210 mm Breite 8 in Höhe 2,56 in Höhe 65 mm Länge 32,5 mm Maß A 32,5 mm Maß B 210 mm Maß H 65 mm Maß L 210 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MWA 12 21S A2 / 6424432 , 0.27MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MWA 12 21S A2 / 6424432 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Hängestiele und Ausleger , 0.12MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf