Wand- und Stielausleger MWAG 12 A4
Art.Nr. 6424414 | EAN 4012197254018
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Leichter Wand- und Stielausleger in gekanteter Ausführung für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Breite 310 mm Breite 12 in Dimension B310mm F in kN 1,2 kN Funktionserhalt nein für Breite min. 300 Höhe 75 mm Höhe 2,95 in Länge 38 mm Lochdurchmesser 11 mm Maß A 38 mm Maß B 310 mm Maß H 75 mm Maß L 310 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MWAG 12 31 A4 / 6424414 , 0.36MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MWAG 12 31 A4 / 6424414 , 0.18MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Hängestiele und Ausleger , 0.12MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdf