Wand- und Stielausleger MWAG 12 A4
Art.Nr. 6424412 | EAN 4012197253967
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Leichter Wand- und Stielausleger in gekanteter Ausführung für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Breite 210 mm Dimension B210mm F in kN 1,2 kN Funktionserhalt nein für Breite min. 200 Höhe 65 mm Lochdurchmesser 11 mm Maß A 32,5 mm Maß B 210 mm Maß H 65 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MWAG 12 21 A4 / 6424412 , 0.37MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MWAG 12 21 A4 / 6424412 , 0.18MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Hängestiele und Ausleger , 0.12MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdf