Wand- und Stielausleger MWAG 12 A4

Art.Nr. 6424410 | EAN 4012197253912

1,2 kN
edelstahl
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Leichter Wand- und Stielausleger in gekanteter Ausführung für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Wand- und Stielausleger
  • U-Stiel
  • U-Stiel
  • U-Stiel
  • montagefreundliches Bauteil
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Wand- und Stielausleger
Breite 110 mm
Dimension B110mm
F in kN 1,2 kN
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
für Breite min. 100
Höhe 53 mm
Lochdurchmesser 11 mm
Maß A 32,5 mm
Maß B 110 mm
Maß H 53 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite F in kN Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE
MWAG 12 11 A4 110 mm 1,2 kN edelstahl 6424410
1 Stück
MWAG 12 21 A4 210 mm 1,2 kN edelstahl 6424412
1 Stück
MWAG 12 31 A4 310 mm 1,2 kN edelstahl 6424414
1 Stück
MWAG 12 41 A4 410 mm 1,2 kN edelstahl 6424416
1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung MWAG 12 11 A4 / 6424410 , 0.13MB , pdf
Download

Download

MWAG 12 11 A4 / 6424410
Download