Wand- und Stielausleger MWAG 12 A2
Art.Nr. 6424406 | EAN 4012197253882
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Leichter Wand- und Stielausleger in gekanteter Ausführung für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Dimension B410mm F in kN 1,2 kN Funktionserhalt nein für Breite min. 400 Lochdurchmesser 11 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 410 mm Höhe 83 mm Maß A 38 mm Maß B 410 mm Maß H 83 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MWAG 12 41 A2 / 6424406 , 0.36MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MWAG 12 41 A2 / 6424406 , 0.18MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Hängestiele und Ausleger , 0.12MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf