Stielausleger AS 15
Art.Nr. 6421423 | EAN 4012196207978
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stielausleger in leichter Ausführung zur stufenlosen Befestigung am IS 8-Stiel.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Stielausleger Dimension B410mm EPD-Artikel ja F in kN 1,5 kN Funktionserhalt nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 410 mm Höhe 70 mm Länge 41 mm Maß A 41 mm Maß B 410 mm Maß H 70 mm Maß L 410 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AS 15
-
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
-
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
-
Stützweite in m
-
Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AS 15 41 FT / 6421423 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AS 15 41 FT / 6421423 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Hängestiele und Ausleger , 0.12MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung I-Stielsysteme , 0.03MB , pdf