Stielausleger AS 15
Art.Nr. 6421385 | EAN 4012196207916
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stielausleger in leichter Ausführung zur stufenlosen Befestigung am IS 8-Stiel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Stielausleger Dimension B310mm EPD-Artikel ja F in kN 1,5 kN Funktionserhalt nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 310 mm Höhe 65 mm Länge 41 mm Maß A 41 mm Maß B 310 mm Maß H 65 mm Maß L 310 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AS 15
- Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AS 15 31 FT / 6421385 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AS 15 31 FT / 6421385 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Hängestiele und Ausleger , 0.12MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung I-Stielsysteme , 0.03MB , pdf