Stielausleger AS 15

Art.Nr. 6421350 | EAN 4012196207855

41 mm
1,5 kN
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Stielausleger in leichter Ausführung zur stufenlosen Befestigung am IS 8-Stiel.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • I-Stiel
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Stielausleger
Breite 210 mm
Dimension B210mm
EPD-Artikel ja
F in kN 1,5 kN
Funktionserhalt nein
Höhe 60 mm
Länge 41 mm
Maß A 41 mm
Maß B 210 mm
Maß H 60 mm
Maß L 210 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Stahl

Technische Daten

Belastungsdiagramm Ausleger Typ AS 15

Belastungsdiagramm Ausleger Typ AS 15
  • Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
  • Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AS 15 11 FT 41 mm 110 mm 1,5 kN 6421326
1 Stück 19,30 € Preis / 1 Stück
AS 15 16 FT 41 mm 160 mm 1,5 kN 6421334
1 Stück 20,65 € Preis / 1 Stück
AS 15 21 FT 41 mm 210 mm 1,5 kN 6421350
1 Stück 22,05 € Preis / 1 Stück
AS 15 31 FT 41 mm 310 mm 1,5 kN 6421385
1 Stück 24,60 € Preis / 1 Stück
AS 15 41 FT 41 mm 410 mm 1,5 kN 6421423
1 Stück 38,55 € Preis / 1 Stück
AS 15 51 FT 41 mm 510 mm 1,5 kN 6421466
1 Stück 53,95 € Preis / 1 Stück
AS 15 61 FT 41 mm 610 mm 1,5 kN 6421490
1 Stück 64,10 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

AS 15 21 FT / 6421350
Download