Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Tragkonstruktionen/
Ausleger/
Wand-Stielausleger/
…
/
Wand- und Stielausleger AW 15, schwarz
Wand- und Stielausleger AW 15, schwarz
Art.Nr. 6421210 | EAN 4012196697793



Art.Nr. / Typ
Breite
F in kN
1,5 kN
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte. Schwarz beschichtet.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | Wand- und Stielausleger |
---|---|
Dimension | B410mm |
EPD-Artikel | nein |
F in kN | 1,5 kN |
Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
Funktionserhalt | nein |
für Breite max. | 400 mm |
für Breite min. | 400 |
Lochdurchmesser | 11 mm |
Oberfläche | PES135 - Polyester |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Werkstoff | Stahl |
Winkelbereich max. | 90 mm |
Winkelbereich min. | 90 mm |
Abmessungen
Breite | 410 mm |
---|---|
Höhe | 70 mm |
Länge | 40 mm |
Maß A | 40 mm |
Maß B | 410 mm |
Maß L | 70 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
F in kN
Farbe
Art.Nr.
AW 15 11 FTK SW
110 mm
1,5 kN
tiefschwarz; RAL 9005
6420681
AW 15 21 FTK SW
210 mm
1,5 kN
tiefschwarz; RAL 9005
6420683
AW 15 31 FTK SW
310 mm
1,5 kN
tiefschwarz; RAL 9005
6420685
AW 15 41 FTK SW
410 mm
1,5 kN
tiefschwarz; RAL 9005
6421210
Breite
AW 15 11 FTK SW
Art.Nr.
6420681
Breite
110 mm
F in kN
1,5 kN
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
AW 15 21 FTK SW
Art.Nr.
6420683
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
Breite
210 mm
F in kN
1,5 kN
AW 15 31 FTK SW
Art.Nr.
6420685
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
F in kN
1,5 kN
Breite
310 mm
AW 15 41 FTK SW
Art.Nr.
6421210
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
F in kN
1,5 kN
Breite
410 mm