Wand- und Stielausleger AW 15 A2
Art.Nr. 6421044 | EAN 4012195061977
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Dimension B610mm F in kN 1,5 kN Funktionserhalt nein Lochdurchmesser 11 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 610 mm Höhe 80 mm Länge 40 mm Maß A 40 mm Maß B 610 mm Maß H 80 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 15
-
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
-
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
-
Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AW 15 61 A2 / 6421044 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AW 15 61 A2 / 6421044 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf