Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Tragkonstruktionen/
Ausleger/
Wand-Stielausleger/
…
/
Wand- und Stielausleger AW 15 FT
Wand- und Stielausleger AW 15 FT
Art.Nr. 6420680 | EAN 4012196207190



Art.Nr. / Typ
Breite
Farbe
zink
F in kN
1,5 kN
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | Wand- und Stielausleger |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6412 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | B210mm |
EPD-Artikel | ja |
F in kN | 1,5 kN |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | ja |
Lochdurchmesser | 11 mm |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Werkstoff | Stahl |
Winkelbereich max. | 90 mm |
Winkelbereich min. | 90 mm |
Abmessungen
Breite | 210 mm |
---|---|
Höhe | 60 mm |
Länge | 40 mm |
Maß A | 40 mm |
Maß B | 210 mm |
Maß H | 60 mm |
Maß W | 210 mm |


Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Farbe
F in kN
Breite
Art.Nr.
AW 15 11 FT
zink
1,5 kN
110 mm
6420656
AW 15 16 FT
zink
1,5 kN
160 mm
6420664
AW 15 21 FT
zink
1,5 kN
210 mm
6420680
AW 15 31 FT
zink
1,5 kN
310 mm
6420710
AW 15 41 FT
zink
1,5 kN
410 mm
6420745
AW 15 51 FT
zink
1,5 kN
510 mm
6420788
AW 15 56 FT
zink
1,5 kN
560 mm
6420796
AW 15 61 FT
zink
1,5 kN
610 mm
6420826
Breite
AW 15 11 FT
Art.Nr.
6420656
Farbe
zink
F in kN
1,5 kN
Breite
110 mm
AW 15 16 FT
Art.Nr.
6420664
F in kN
1,5 kN
Breite
160 mm
Farbe
zink
AW 15 21 FT
Art.Nr.
6420680
Farbe
zink
F in kN
1,5 kN
Breite
210 mm
AW 15 31 FT
Art.Nr.
6420710
Breite
310 mm
F in kN
1,5 kN
Farbe
zink
AW 15 41 FT
Art.Nr.
6420745
Breite
410 mm
Farbe
zink
F in kN
1,5 kN
AW 15 51 FT
Art.Nr.
6420788
Breite
510 mm
F in kN
1,5 kN
Farbe
zink
AW 15 56 FT
Art.Nr.
6420796
F in kN
1,5 kN
Breite
560 mm
Farbe
zink
AW 15 61 FT
Art.Nr.
6420826
F in kN
1,5 kN
Farbe
zink
Breite
610 mm