Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Tragkonstruktionen/
Ausleger/
Wand-Stielausleger/
…
/
Wand- und Stielausleger AW 15 FT
Wand- und Stielausleger AW 15 FT
Art.Nr. 6420664 | EAN 4012196207138



Art.Nr. / Typ
Breite
F in kN
1,5 kN
Farbe
zink
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | Wand- und Stielausleger |
---|---|
Dimension | B160mm |
EPD-Artikel | ja |
F in kN | 1,5 kN |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | ja |
Lochdurchmesser | 11 mm |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Werkstoff | Stahl |
Winkelbereich max. | 90 mm |
Winkelbereich min. | 90 mm |
Abmessungen
Breite | 160 mm |
---|---|
Höhe | 55 mm |
Länge | 40 mm |
Maß A | 40 mm |
Maß B | 160 mm |
Maß H | 55 mm |
Maß W | 160 mm |


Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
F in kN
Breite
Farbe
Art.Nr.
AW 15 11 FT
1,5 kN
110 mm
zink
6420656
AW 15 16 FT
1,5 kN
160 mm
zink
6420664
AW 15 21 FT
1,5 kN
210 mm
zink
6420680
AW 15 31 FT
1,5 kN
310 mm
zink
6420710
AW 15 41 FT
1,5 kN
410 mm
zink
6420745
AW 15 51 FT
1,5 kN
510 mm
zink
6420788
AW 15 56 FT
1,5 kN
560 mm
zink
6420796
AW 15 61 FT
1,5 kN
610 mm
zink
6420826
Breite
AW 15 11 FT
Art.Nr.
6420656
F in kN
1,5 kN
Breite
110 mm
Farbe
zink
AW 15 16 FT
Art.Nr.
6420664
F in kN
1,5 kN
Farbe
zink
Breite
160 mm
AW 15 21 FT
Art.Nr.
6420680
F in kN
1,5 kN
Breite
210 mm
Farbe
zink
AW 15 31 FT
Art.Nr.
6420710
Farbe
zink
Breite
310 mm
F in kN
1,5 kN
AW 15 41 FT
Art.Nr.
6420745
Farbe
zink
F in kN
1,5 kN
Breite
410 mm
AW 15 51 FT
Art.Nr.
6420788
Breite
510 mm
F in kN
1,5 kN
Farbe
zink
AW 15 56 FT
Art.Nr.
6420796
Breite
560 mm
Farbe
zink
F in kN
1,5 kN
AW 15 61 FT
Art.Nr.
6420826
Farbe
zink
Breite
610 mm
F in kN
1,5 kN