Startseite

Wand- und Stielausleger AW 15 FT

Art.Nr. 6420656 | EAN 4012196207077

Beschreibung

Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

AusführungWand- und Stielausleger
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1876 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionB110mm
EPD-Artikelja
F in kN1,5 kN
Farbezink
Funktionserhaltja
Lochdurchmesser11 mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
WerkstoffStahl
Winkelbereich max.90 mm
Winkelbereich min.90 mm

Abmessungen

Breite110 mm
Höhe50 mm
Länge40 mm
Maß A40 mm
Maß B110 mm
Maß H50 mm
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 15

Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (1)
3D Daten Downloads (2)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
FRSB 6x12 F

kl. VKE: 100 Stück

Ausführungen

Breite
AW 15 11 FT
Art.Nr.
6420656
Farbe
zink
F in kN
1,5 kN
Breite
110 mm
AW 15 16 FT
Art.Nr.
6420664
F in kN
1,5 kN
Breite
160 mm
Farbe
zink
AW 15 21 FT
Art.Nr.
6420680
Farbe
zink
F in kN
1,5 kN
Breite
210 mm
AW 15 31 FT
Art.Nr.
6420710
Breite
310 mm
F in kN
1,5 kN
Farbe
zink
AW 15 41 FT
Art.Nr.
6420745
Breite
410 mm
Farbe
zink
F in kN
1,5 kN
AW 15 51 FT
Art.Nr.
6420788
Breite
510 mm
F in kN
1,5 kN
Farbe
zink
AW 15 56 FT
Art.Nr.
6420796
F in kN
1,5 kN
Breite
560 mm
Farbe
zink
AW 15 61 FT
Art.Nr.
6420826
F in kN
1,5 kN
Farbe
zink
Breite
610 mm