Wand- und Stielausleger AWG 15 A4

Art.Nr. 6420644 | EAN 4012195706311

1,5 kN
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • U-Stiel
  • Wand- und Stielausleger
  • U-Stiel
  • montagefreundliches Bauteil
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Wand- und Stielausleger
Dimension B210mm
F in kN 1,5 kN
Funktionserhalt nein
für Breite max. 300 mm
für Breite min. 300
Lochdurchmesser 11 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm

Abmessungen

Breite 210 mm
Höhe 60 mm
Länge 40 mm
Maß A 40 mm
Maß B 210 mm
Maß H 60 mm
Maß L 310 mm

Technische Daten

Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW G 15

Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW G 15
  • Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
  • Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
  • Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AWG 15 11 A4 110 mm 1,5 kN 6420642
1 Stück 60,50 € Preis / 1 Stück
AWG 15 21 A4 210 mm 1,5 kN 6420644
1 Stück 83,00 € Preis / 1 Stück
AWG 15 31 A4 310 mm 1,5 kN 6420646
1 Stück 105,00 € Preis / 1 Stück
AWG 15 41 A4 410 mm 1,5 kN 6420648
1 Stück 133,65 € Preis / 1 Stück
AWG 15 51 A4 510 mm 1,5 kN 6420650
1 Stück 180,55 € Preis / 1 Stück
AWG 15 61 A4 610 mm 1,5 kN 6420652
1 Stück 225,15 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

AWG 15 21 A4 / 6420644
Download