Wand- und Stielausleger AWG 15 A4
Art.Nr. 6420642 | EAN 4012195706304
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Dimension B110mm F in kN 1,5 kN Funktionserhalt nein für Breite max. 300 mm für Breite min. 300 Lochdurchmesser 11 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 110 mm Höhe 50 mm Länge 40 mm Maß A 40 mm Maß B 110 mm Maß H 50 mm Maß L 310 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW G 15
-
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
-
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
-
Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AWG 15 11 A4 / 6420642 , 0.30MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AWG 15 11 A4 / 6420642 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf