Wand- und Stielausleger AWG 15 A2
Art.Nr. 6420625 | EAN 4012195058373
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungLeichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Breite 110 mm Dimension B110mm F in kN 1,5 kN Farbe edelstahl Funktionserhalt nein für Breite max. 100 mm für Breite min. 100 Höhe 50 mm Länge 40 mm Lochdurchmesser 11 mm Maß A 40 mm Maß B 110 mm Maß H 50 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AWG 15 11 A2 / 6420625 , 0.31MB , pdfEU-Konformitätserklärung AWG 15 11 A2 / 6420625 , 0.16MB , pdf