Wand- und Stielausleger AWG 15 FT
Typ AW G 15 61 FT
|Art.Nr. 6420616
|EAN 4012196662777



Art.Nr. / Typ
Breite
F in kN
Farbe
zink
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.
Befestigung des Auslegers am U-Stiel ab der Breite 400 mm mit Sechskantschraube durch beide Holme des Stiels. Bitte dazu die passenden Distanzstücke einsetzen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 610 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Maß A | 40 mm |
| Maß B | 610 mm |
| Maß H | 80 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| für Breite min. | 600 |
| für Breite max. | 600 mm |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Lochdurchmesser | 11 mm |
| Ausführung | Wand- und Stielausleger |
| F in kN | 1,5 kN |
| Dimension | B610mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,9465 kg CO2e / 1 Stück |
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
Auslegerlänge in mm
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
F in kN
Farbe
Art.Nr.
AW G 15 11 FT
110
1,5
zink
6420606
AW G 15 16 FT
160
1,5
zink
6420607
AW G 15 21 FT
210
1,5
zink
6420608
AW G 15 31 FT
310
1,5
zink
6420610
AW G 15 41 FT
410
1,5
zink
6420612
AW G 15 51 FT
510
1,5
zink
6420614
AW G 15 61 FT
610
1,5
zink
6420616
Breite
AW G 15 11 FT
Art.Nr.
6420606
Breite
110
F in kN
1,5
Farbe
zink
AW G 15 16 FT
Art.Nr.
6420607
Breite
160
F in kN
1,5
Farbe
zink
AW G 15 21 FT
Art.Nr.
6420608
Breite
210
F in kN
1,5
Farbe
zink
AW G 15 31 FT
Art.Nr.
6420610
Breite
310
F in kN
1,5
Farbe
zink
AW G 15 41 FT
Art.Nr.
6420612
Breite
410
F in kN
1,5
Farbe
zink
AW G 15 51 FT
Art.Nr.
6420614
Breite
510
F in kN
1,5
Farbe
zink
AW G 15 61 FT
Art.Nr.
6420616
Breite
610
F in kN
1,5
Farbe
zink