Wand- und Stielausleger AWG 15 FT
Art.Nr. 6420612 | EAN 4012196662654
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Dimension B410mm F in kN 1,5 kN Funktionserhalt nein für Breite max. 400 mm für Breite min. 400 Lochdurchmesser 11 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 410 mm Höhe 70 mm Länge 40 mm Maß A 40 mm Maß B 410 mm Maß H 70 mm Maß L 410 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW G 15
- Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AW G 15 41 FT / 6420612 , 0.29MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AW G 15 41 FT / 6420612 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Hängestiele und Ausleger , 0.12MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf