Wand- und Stielausleger AWG 15 FT
Art.Nr. 6420608 | EAN 4012196662531
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Dimension B210mm F in kN 1,5 kN Funktionserhalt nein für Breite max. 200 mm für Breite min. 200 Lochdurchmesser 11 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 210 mm Höhe 60 mm Länge 40 mm Maß A 40 mm Maß B 210 mm Maß H 60 mm Maß L 210 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW G 15
-
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
-
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
-
Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AW G 15 21 FT / 6420608 , 0.37MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AW G 15 21 FT / 6420608 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Hängestiele und Ausleger , 0.12MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf