Startseite

Wand- und Stielausleger AW 30 FT

Art.Nr. 6419836 | EAN 4012196483730

Beschreibung

Mittelschwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

AusführungWand- und Stielausleger
DimensionB710mm
F in kN3 kN
Farbezink
Funktionserhaltnein
Lochdurchmesser13 mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
WerkstoffStahl
Winkelbereich max.90 mm
Winkelbereich min.90 mm

Abmessungen

Breite710 mm
Höhe100 mm
Länge50 mm
Maß A50 mm
Maß B710 mm
Maß H100 mm
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 30

Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
FRSB 6x12 F

kl. VKE: 100 Stück

Ausführungen

Breite
AW 30 11 FT
Art.Nr.
6419704
Farbe
zink
F in kN
3 kN
Breite
110 mm
AW 30 16 FT
Art.Nr.
6419712
F in kN
3 kN
Farbe
zink
Breite
160 mm
AW 30 21 FT
Art.Nr.
6419720
F in kN
3 kN
Breite
210 mm
Farbe
zink
AW 30 31 FT
Art.Nr.
6419747
Breite
310 mm
F in kN
3 kN
Farbe
zink
AW 30 41 FT
Art.Nr.
6419763
Farbe
zink
Breite
410 mm
F in kN
3 kN
AW 30 51 FT
Art.Nr.
6419798
Breite
510 mm
Farbe
zink
F in kN
3 kN
AW 30 61 FT
Art.Nr.
6419828
Farbe
zink
F in kN
3 kN
Breite
610 mm
AW 30 71 FT
Art.Nr.
6419836
Farbe
zink
F in kN
3 kN
Breite
710 mm
AW 30 56 FT
Art.Nr.
6419844
Farbe
zink
F in kN
3 kN
Breite
560 mm