Wand- und Stielausleger AW 30 FT
Art.Nr. 6419828 | EAN 4012196206957
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mittelschwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Dimension B610mm EPD-Artikel ja F in kN 3 kN Funktionserhalt nein Lochdurchmesser 13 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 610 mm Höhe 100 mm Länge 50 mm Maß A 50 mm Maß B 610 mm Maß H 100 mm Maß L 610 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 30
-
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
-
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
-
Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AW 30 61 FT / 6419828 , 0.30MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AW 30 61 FT / 6419828 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung AW 30 61 FT / 6419828 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Hängestiele und Ausleger , 0.12MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.25MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf