Wand- und Stielausleger AW 30 FT
Art.Nr. 6419763 | EAN 4012196206834
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mittelschwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Dimension B410mm EPD-Artikel ja F in kN 3 kN Funktionserhalt ja Lochdurchmesser 13 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 410 mm Höhe 80 mm Länge 50 mm Maß A 50 mm Maß B 410 mm Maß H 80 mm Maß L 410 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 30
- Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AW 30 41 FT / 6419763 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AW 30 41 FT / 6419763 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Hängestiele und Ausleger , 0.12MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.25MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf