Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Tragkonstruktionen/
Ausleger/
Wand-Stielausleger/
…
/
Wand- und Stielausleger AW 30 FT
Wand- und Stielausleger AW 30 FT
Art.Nr. 6419720 | EAN 4012196206711



Art.Nr. / Typ
Breite
F in kN
3 kN
Farbe
zink
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Mittelschwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | Wand- und Stielausleger |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,484 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | B210mm |
EPD-Artikel | ja |
F in kN | 3 kN |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | ja |
Lochdurchmesser | 13 mm |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Werkstoff | Stahl |
Winkelbereich max. | 90 mm |
Winkelbereich min. | 90 mm |
Abmessungen
Breite | 210 mm |
---|---|
Höhe | 70 mm |
Länge | 50 mm |
Maß A | 50 mm |
Maß B | 210 mm |
Maß H | 70 mm |


Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
F in kN
Farbe
Breite
Art.Nr.
AW 30 11 FT
3 kN
zink
110 mm
6419704
AW 30 16 FT
3 kN
zink
160 mm
6419712
AW 30 21 FT
3 kN
zink
210 mm
6419720
AW 30 31 FT
3 kN
zink
310 mm
6419747
AW 30 41 FT
3 kN
zink
410 mm
6419763
AW 30 51 FT
3 kN
zink
510 mm
6419798
AW 30 61 FT
3 kN
zink
610 mm
6419828
AW 30 71 FT
3 kN
zink
710 mm
6419836
AW 30 56 FT
3 kN
zink
560 mm
6419844
Breite
AW 30 11 FT
Art.Nr.
6419704
F in kN
3 kN
Farbe
zink
Breite
110 mm
AW 30 16 FT
Art.Nr.
6419712
Breite
160 mm
Farbe
zink
F in kN
3 kN
AW 30 21 FT
Art.Nr.
6419720
Farbe
zink
F in kN
3 kN
Breite
210 mm
AW 30 31 FT
Art.Nr.
6419747
Farbe
zink
Breite
310 mm
F in kN
3 kN
AW 30 41 FT
Art.Nr.
6419763
Farbe
zink
F in kN
3 kN
Breite
410 mm
AW 30 51 FT
Art.Nr.
6419798
F in kN
3 kN
Breite
510 mm
Farbe
zink
AW 30 61 FT
Art.Nr.
6419828
Breite
610 mm
F in kN
3 kN
Farbe
zink
AW 30 71 FT
Art.Nr.
6419836
Breite
710 mm
F in kN
3 kN
Farbe
zink
AW 30 56 FT
Art.Nr.
6419844
F in kN
3 kN
Breite
560 mm
Farbe
zink