Abhängewinkel Tunnel

Art.Nr. 6419683 | EAN 4012197349042

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Abhängewinkel zur Wandmontage von Kabelrinnen, Gitterrinnen und Kabelleitern speziell in Tunnelbauten. Geprüft nach DIN 4102-12.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Dimension B310mm
Funktionserhalt ja
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4547

Abmessungen

Breite 310 mm
Höhe 125 mm
Maß A 40 mm
Maß B 310 mm
Maß H 125 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AHW-T 100 VA4529 6419660
1 Stück 259,80 € Preis / 1 Stück
AHW-T 150 VA4529 6419662
1 Stück 295,65 € Preis / 1 Stück
AHW-T 200 VA4529 6419664
1 Stück 396,35 € Preis / 1 Stück
AHW-T 250 VA4529 6419667
1 Stück 412,15 € Preis / 1 Stück
AHW-T 300 VA4529 6419669
1 Stück 520,65 € Preis / 1 Stück
AHW-T 350 VA4529 6419670
1 Stück 535,00 € Preis / 1 Stück
AHW-T 100 VA4547 6419675
1 Stück 184,50 € Preis / 1 Stück
AHW-T 150 VA4547 6419677
1 Stück 202,95 € Preis / 1 Stück
AHW-T 200 VA4547 6419679
1 Stück 266,05 € Preis / 1 Stück
AHW-T 250 VA4547 6419681
1 Stück 274,15 € Preis / 1 Stück
AHW-T 300 VA4547 6419683
1 Stück 344,95 € Preis / 1 Stück
AHW-T 350 VA4547 6419685
1 Stück 355,55 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

AHW-T 300 VA4547 / 6419683
Download