Abhängewinkel Tunnel
Art.Nr. 6419660 | EAN 4012197348748
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abhängewinkel zur Wandmontage von Kabelrinnen, Gitterrinnen und Kabelleitern speziell in Tunnelbauten. Geprüft nach DIN 4102-12.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension B110mm Funktionserhalt ja Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4529 Abmessungen
Breite 110 mm Höhe 80 mm Maß A 40 mm Maß B 110 mm Maß H 80 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AHW-T 100 VA4529 / 6419660 , 0.24MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AHW-T 100 VA4529 / 6419660 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung AHW-T 100 VA4529 / 6419660 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf