Wandausleger, variabel AWV FT
Art.Nr. 6419615 | EAN 4012196206537
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Variabler Wandausleger zur Befestigung an schrägen oder gewölbten Wänden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wandausleger Dimension B610mm F in kN 0,9 kN Funktionserhalt nein für Breite max. 90 mm für Breite min. 60 Lochdurchmesser 13 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 610 mm Höhe 130 mm Länge 60 mm Maß A 60 mm Maß B 610 mm Maß H 130 mm Maß L 610 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AWV 61 FT / 6419615 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AWV 61 FT / 6419615 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf